Schütz-Varistor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

12500630

Teilenummer
12500630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit Serien Weg CWC07 Serie | weg CWC09 Serie | weg CWC12 Serie | weg CWC16 Serie | weg CWC25 Serie | weg CWCA0 Serie Kompatibel mit (Relais - Marke) Weg Verbindung (Elemente) Verbindungsstück
Steuerspannung 12. 12 - 60. 48 V DC. V AC Steuerspannung (min.)(V DC) 12|12 Steuerspannung (maximal)(V DC) 60|48
Montageart (Relais) Vorderseite Produktart Schütz-Varistor RoHS-konform Ja
Modell (Herstellermodell) VRC0-1 E49

Sie befinden sich auf der Seite für Schütz-Varistor, die Teilenummer ist 12500630.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 12500630.

Technischer Support