Teilenummer
|
---|
12499350 |
12499352 |
12499353 |
12499379 |
12499382 |
12499383 |
12499384 |
12499385 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art des Kontaktes | Kompatibel mit Serien | Aktuelle Last (A) | Anzahl der Stifte | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | Weg CWC0 (3-polig) Serie | 6 | 2-pol. | 400 | BFC0-11 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 Macher | Weg CWC0 (3-polig) Serie | 6 | 2-pol. | 400 | BFC0-20 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 Hersteller | 2 Unterbrecher | Weg CWC0 (3-polig) Serie | 6 | 4-polig | 400 | BFC0-22 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 Unterbrecher | Weg CWCA0 Serie | - | 4-polig | - | BFCA-04 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 Macher | Weg CWCA0 Serie | - | 2-pol. | - | BFCA-20 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 Hersteller | 2 Unterbrecher | Weg CWCA0 Serie | - | 4-polig | - | BFCA-22 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 Hersteller | 1 Unterbrecher | Weg CWCA0 Serie | - | 4-polig | - | BFCA-31 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 Macher | Weg CWCA0 Serie | - | 4-polig | - | BFCA-40 |
Loading...
Kompatibel mit (Relais - Marke) | Weg | Verbindung (Elemente) | Schraubanschluss | Haltbarkeit | 10 x 106 Schaltzyklen |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP20 | Montageart (Relais) | Vorderseite | Dauerstrom (maximal)(A) | 10 |
Produktart | Hilfsschalter | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art des Kontaktes
Kompatibel mit Serien
Aktuelle Last(A)
Anzahl der Stifte
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften