Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art des Kontaktes | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Aktuelle Last (A) | Haltbarkeit | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl der Stifte | Dauerstrom (maximal) (A) | Leistung (kW) | Relaisfunktionen | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | Schraubanschluss | 3 Macher | 7 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 3-polig | 18 | 3 | + Hilfskontakt | CWC07-10-30C03 | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | Schraubanschluss | 3 Macher | 7 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 3-polig | 18 | 3 | + Hilfskontakt | CWC07-01-30C03 | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | Schraubanschluss | 3 Macher | 9 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 3-polig | 20 | 4 | + Hilfskontakt | CWC09-10-30C03 | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | Schraubanschluss | 3 Macher | 9 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 3-polig | 20 | 4 | + Hilfskontakt | CWC09-01-30C03 | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | Schraubanschluss | 3 Macher | 12 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 3-polig | 22 | 5.5 | + Hilfskontakt | CWC012-10-30C03 | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | Schraubanschluss | 3 Macher | 12 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 3-polig | 22 | 5.5 | + Hilfskontakt | CWC012-01-30C03 | |
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | Schraubanschluss | 3 Macher | 16 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 3-polig | 22 | 7.5 | + Hilfskontakt | CWC016-10-30C03 | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schraubanschluss | 2 Hersteller | 2 Unterbrecher | 10 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-22-00C03 | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schraubanschluss | 3 Hersteller | 1 Unterbrecher | 10 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-31-00C03 | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Schraubanschluss | 1 Hersteller | 3 Unterbrecher | 10 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-13-00C03 | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schraubanschluss | 4 Macher | 10 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-40-00C03 | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Schraubanschluss | 4 Unterbrecher | 10 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-04-00C03 | |
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | Schraubanschluss | 3 Macher | 12 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 3-polig | 22 | 5.5 | + Hilfskontakt | CWC012-10-30D24 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schraubanschluss | 4 Macher | 10 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-40-00D24 | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 Hersteller | Schraubanschluss | 3 Macher | 7 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 3-polig | 18 | 3 | + Hilfskontakt | CWC07-10-30D24 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | Schraubanschluss | 3 Macher | 9 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 3-polig | 20 | 4 | + Hilfskontakt | CWC09-10-30D24 | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | Schraubanschluss | 3 Macher | 7 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 3-polig | 18 | 3 | + Hilfskontakt | CWC07-01-30D24 | |
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | Schraubanschluss | 3 Macher | 16 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 3-polig | 22 | 7.5 | + Hilfskontakt | CWC016-10-30D24 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | Schraubanschluss | 3 Macher | 9 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 3-polig | 20 | 4 | + Hilfskontakt | CWC09-01-30D24 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schraubanschluss | 2 Hersteller | 2 Unterbrecher | 10 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-22-00D24 | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | Schraubanschluss | 3 Macher | 12 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 3-polig | 22 | 5.5 | + Hilfskontakt | CWC012-01-30D24 | |
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | Schraubanschluss | 3 Macher | 16 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 3-polig | 22 | 7.5 | + Hilfskontakt | CWC016-01-30D24 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schraubanschluss | 3 Hersteller | 1 Unterbrecher | 10 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-31-00D24 | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schraubanschluss | 1 Hersteller | 3 Unterbrecher | 10 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-13-00D24 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schraubanschluss | 4 Unterbrecher | 10 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-04-00D24 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | Schnelle Verbindung | 3 Macher | 7 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 3-polig | 18 | 3 | + Hilfskontakt | CWC07-10-30D24S | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | Schnelle Verbindung | 3 Macher | 9 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 3-polig | 20 | 4 | + Hilfskontakt | CWC09-01-30D24S | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | Schnelle Verbindung | 3 Macher | 12 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 3-polig | 22 | 5.5 | + Hilfskontakt | CWC012-10-30D24S | |
52.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | Schnelle Verbindung | 3 Macher | 12 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 3-polig | 22 | 5.5 | + Hilfskontakt | CWC012-01-30D24S | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schnelle Verbindung | 2 Hersteller | 2 Unterbrecher | 10 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-22-00D24S | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schnelle Verbindung | 3 Hersteller | 1 Unterbrecher | 10 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-31-00D24S | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schnelle Verbindung | 1 Hersteller | 3 Unterbrecher | 10 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-13-00D24S | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schnelle Verbindung | 4 Unterbrecher | 10 | 10 x 106 Schaltzyklen | 230 | - | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-04-00D24S | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schnelle Verbindung | 4 Unterbrecher | 10 | 12 x 106 Zyklen | - | 24 | 4-polig | 10 | - | - | CWCA0-04-00C03S |
Loading...
IP-Schutzart | IP20 | Montageart (Relais) | DIN-Schiene | Produktart | Schütz |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art des Kontaktes
Verbindung (Elemente)
Kontaktschalter
Aktuelle Last(A)
Haltbarkeit
Nennspannung(V AC)
Nennspannung(V DC)
Anzahl der Stifte
Dauerstrom (maximal)(A)
Leistung(kW)
Relaisfunktionen
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften