Verbindungskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1168898
1168899
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3 x 0,75 mm²0.7511688986.101168898

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3 x 1,50 mm²1.50116889971168899

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Transparent Halogen frei nein Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 3
Verpackt nein Produktart Anschlussleitung RoHS-konform Ja
Pro Meter verkauft Ja

Technischer Support