Hersteller-Teilenummer: 610
Marke: KAISER
Preis: 2.57 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Schrauben | Anschluss | Schraubverbinder| - - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | CuZn 39 | Querschnitt(mm²) | 4-10 | Isolierendes Material | PE |
Isolation (Material) | Polyethylen | Hersteller Teilenummer | 610 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 10 |
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 10 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Nennstrom(A) | 16 | Nennstrom (Details)(A) | 16 | Nennspannung (Details)(V AC) | 400 |
Nennspannung(V AC) | 400 | Anzahl der Stifte | 12 | Produktart | Schraubanschluss |
RoHS-konform | Ja | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Temperatur(°C) | -40 bis maximal +125 |
Modell (Herstellermodell) | 610 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubanschluss, die Teilenummer ist 610.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 610.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften