Teilenummer
|
---|
180318 |
180320 |
180322 |
180324 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Durchmesser (mm) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0,10 mm² (min) | 0.1 - 0.4 | 1 | 180318 | 0.10 | 13 | 180318 | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 mm² (min) | 0.5 - 1 | 1.6 | 180320 | 0.50 | 18 | 180320 | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 mm² (min) | 1.5 - 2.5 | 2.3 | 180322 | 1.50 | 19 | 180322 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 mm² (min) | 4 - 6 | 3.6 | 180324 | 4 | 21 | 180324 |
Loading...
Kontaktmaterial | CU-ETP | Isoliert | Isoliert | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Isolation (Material) | PVC/PE | Werkstoff (Details) | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | Produktart | Steckverbinder |
RoHS-konform | Ja | Temperaturbereich(°C) | -40 - +70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Durchmesser(mm)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften