Teilenummer
|
---|
3205100012 |
3205100112 |
3205200021 |
3205200121 |
3212100012 |
3212100112 |
3212200021 |
3224100012 |
3224100112 |
3224200021 |
3305100071 |
3305100171 |
3312100071 |
3312100171 |
3324100171 |
4205187875 |
4205187975 |
4305180075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Gehäusemodell (Halbleiter) | Maximale Temperatur (°C) | Nennspannung (V DC) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Relaisfunktionen | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (maximal) (W) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.1 | 6.4 | Druck | Iridium | 1 Hersteller | DIP 8 | 70 | 5 | 19.3 | ohne Schutzdiode | 500 | 0.5 | - | 200 | 10 | DIP05-1A72-12L | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.5 | - | Druck | Iridium | 1 Hersteller | DIP 8 | 70 | 5 | 19.3 | + Schutzdiode | 500 | 1 | - | 200 | 10 | DIP05-1A72-12D | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.5 | - | Druck | Iridium | 2 Macher | DIP 8 | 70 | 5 | 19.3 | ohne Schutzdiode | 200 | 0.5 | - | 200 | 10 | DIP05-2A72-21L | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.5 | - | Druck | Iridium | 2 Macher | DIP 8 | 70 | 5 | 19.3 | + Schutzdiode | 200 | 0.5 | - | 200 | 10 | DIP05-2A72-21D | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.1 | 6.4 | Druck | Iridium | 1 Hersteller | DIP 8 | 70 | 12 | 19.3 | ohne Schutzdiode | 1000 | 0.5 | - | 200 | 10 | DIP12-1A72-12L | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.5 | - | Druck | Iridium | 1 Hersteller | DIP 8 | 70 | 12 | 19.3 | + Schutzdiode | 1000 | 1 | - | 200 | 10 | DIP12-1A72-12D | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.7 | 6.9 | Druck | Iridium | 2 Macher | DIP 8 | 70 | 12 | 19.6 | ohne Schutzdiode | 500 | 0.5 | - | 200 | 10 | DIP12-2A72-21L | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.1 | 6.4 | Druck | Iridium | 1 Hersteller | DIP 8 | 70 | 24 | 19.3 | ohne Schutzdiode | 2000 | 0.5 | - | 200 | 10 | DIP24-1A72-12L | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.5 | - | Druck | Iridium | 1 Hersteller | DIP 8 | 70 | 24 | 19.3 | + Schutzdiode | 2000 | 1 | - | 200 | 10 | DIP24-1A72-12D | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.5 | - | Druck | Iridium | 2 Macher | DIP 8 | 70 | 24 | 19.3 | ohne Schutzdiode | 2000 | 0.5 | - | 200 | 10 | DIP24-2A72-21L | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.8 | 5.08 | Druck | Iridium | 1 Hersteller | SIL 4 | 70 | 5 | 19.8 | ohne Schutzdiode | 500 | 1 | - | 200 | 15 | SIL05-1A72-71L | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.8 | 5.08 | Druck | Iridium | 1 Hersteller | SIL 4 | 70 | 5 | 19.8 | + Schutzdiode | 500 | 0.5 | - | 200 | 10 | SIL05-1A72-71D | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.8 | 5.08 | Druck | Iridium | 1 Hersteller | SIL 4 | 70 | 12 | 19.8 | ohne Schutzdiode | 1000 | 1 | - | 200 | 15 | SIL12-1A72-71L | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.8 | 5.08 | Druck | Iridium | 1 Hersteller | SIL 4 | 70 | 12 | 19.8 | + Schutzdiode | 1000 | 0.5 | - | 200 | 10 | SIL12-1A72-71D | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.8 | 5.08 | Druck | Iridium | 1 Hersteller | SIL 4 | 70 | 24 | 19.8 | + Schutzdiode | 2000 | 0.5 | 200 | - | 10 | SIL24-1A72-71D | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.8 | 3.81 | Druck | Rhodium | 1 Hersteller | SIP 4 | 70 | 5 | 15.2 | + Schutzdiode | 500 | 0.5 | - | 200 | 10 | MS05-1A87-75DHR | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.8 | 3.81 | Druck | Rhodium | 1 Hersteller | SIP 4 | 70 | 5 | 15.2 | ohne Schutzdiode | 500 | 0.5 | - | 200 | 10 | MS05-1A87-75LHR | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3.6 | Lötstifte | - | 1 Hersteller | SIL | 85 | 5 | 6.85 | - | - | 0.5 | 170 | - | 10 | UMS05-1A80-75L |
Loading...
Temperatur(°C) | -20 | Produktart | Reed Relais |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Verbindung (Elemente)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Gehäusemodell (Halbleiter)
Maximale Temperatur(°C)
Nennspannung(V DC)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Relaisfunktionen
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Kapazität (maximal)(W)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften