Universalgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3400-01-UL
3400-03-UL
3400-04-UL
3400-10-UL
3400-12-UL
3400-21-UL
BIM2000/10-BLK/BLK
BIM2000/IP-BLK
BIM2002/12-BLK/BLK
BIM2002/IP-BLK
BIM2003/13-BLK/BLK
BIM2004/14-BLK/BLK
BIM2004/24-BLK/BLK
BIM2004/IP-BLK
BIM2005/15-BLK/BLK
BIM2005/25-BLK/BLK
BIM2006/16-BLK/BLK
BIM2008/18-BLK/BLK
CBRS01SWH-CON
CBRS01VWH-CON
CSACST002-CON
CSACST003-CON
CSACST004-CON
CSACTT001-CON
CSACTT002-CON
CSACTT006-CON
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusemerkmale Farbe IP-Schutzart Werkstoff (Details) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Ausführung Modell (Herstellermodell)

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauIP54-165090-3400-01-UL

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauIP54-245090-3400-03-UL

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauIP54-325090-3400-04-UL

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauIP54-4060120-3400-10-UL

10.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauIP54-5060120-3400-12-UL

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauIP54-40100190-3400-21-UL

3.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SchwarzIP54-275075-BIM2000/10-BLK/BLK

4.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Hülse separat aufsteckbarSchwarzIP65-275075-BIM2000/IP-BLK

4.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SchwarzIP54-2550100-BIM2002/12-BLK/BLK

4.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Hülse separat aufsteckbarSchwarzIP65-2550100-BIM2002/IP-BLK

5.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SchwarzIP54-3162112-BIM2003/13-BLK/BLK

6.63 €

1 Verfügbar 40 Arbeitstage -SchwarzIP54-4065120-BIM2004/14-BLK/BLK

7.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SchwarzIP54-6065120-BIM2004/24-BLK/BLK

8.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Hülse separat aufsteckbarSchwarzIP65-4065120-BIM2004/IP-BLK

8.25 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage -SchwarzIP54-5080150-BIM2005/15-BLK/BLK

12.23 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage -SchwarzIP54-7680150-BIM2005/25-BLK/BLK

12.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SchwarzIP54-60110190-BIM2006/16-BLK/BLK

4.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SchwarzIP54-425555-BIM2008/18-BLK/BLK

5.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Weiß--25.58686-CBRS01SWH-CON

5.25 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage mit LüftungsschlitzenWeiß--25.58686-CBRS01VWH-CON

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrau-ABS406011033101002-CONCSACST002-CON

15.68 €

1 3 Arbeitstage -lichtgrau-ABS507512533101003-CONCSACST003-CON

20.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrau-ABS609515533101004-CONCSACST004-CON

16.32 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage -lichtgrau-ABS35509033102001-CONCSACTT001-CON

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrau-ABS406011033102002-CONCSACTT002-CON

39.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrau-ABS9014022033102006-CONCSACTT006-CON

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol Produktart Universalgehäuse RoHS-konform Ja

Technischer Support