Teilenummer
|
---|
400-011 |
400-013 |
400-019 |
RX2KL03/S |
RX2KL05/S |
RX2KL06/S |
RX2002/S |
RX2004S |
RX2005/S |
RX2006/S |
RX2007/S |
RX2008/S |
RX2009/S |
RX2010/S |
RX507 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 22 | 38 | 65 | RX 400-011 | Cover schwarz | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 27 | 38 | 65 | RX 400-013 | Cover schwarz | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 33 | 57 | 82 | RX 400-019 | Cover schwarz | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 13 | 36.5 | 13 | 18 | 37 | RX2KL03/S | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.2 | 20 | 45 | 16 | 24 | 49 | RX2KL05/S | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 24 | 54 | 18 | 27.5 | 57.5 | RX2KL06/S | - | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 16 | 23 | 11 | 16 | 23 | RX2002/S | - | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 21 | 29 | 14 | 21 | 29 | RX2004/S | - | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 24 | 34 | 16 | 24 | 34 | RX2005/S | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 28 | 40 | 18 | 28 | 40 | RX2006/S | - | |
2.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 32 | 46 | 20 | 32 | 46 | RX2007/S | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | 38 | 54 | 23 | 38 | 54 | RX2008/S | - | |
3.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 44 | 64 | 25 | 44 | 64 | RX2009/S | - | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 28 | 50 | 74 | 28 | 50 | 74 | RX2010/S | - | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 21 | 34 | 48 | RX507 | - |
Loading...
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Produktart | Modulares Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften