Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CNMB-1V-KIT-CON |
CNMB-2V-KIT-CON |
CNMB-3V-KIT-CON |
CNMB-4V-KIT-CON |
CNMB-5V-KIT-CON |
CNMB-9V-KIT-CON |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 17.5 | CNMB-1V-KIT-CON | |
10.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 36 | CNMB-2V-KIT-CON | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 53 | CNMB-3V-KIT-CON | |
12.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | 71 | CNMB-4V-KIT-CON | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 88 | CNMB-5V-KIT-CON | |
19.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54 | 160 | CNMB-9V-KIT-CON |
Loading...
Werkstoff | Polycarbonat (PC) | Größe (Höhe)(mm) | 58 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | DIN-Schiene | RoHS-konform | Ja | Normen / beglaubigt | UL 94 V-0 |
Ausführung (verschied.) | Mit Lüftungsschlitzen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften