Teilenummer
|
---|
CHH456PBK |
CHH457PBK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25.5 | 72.50 | 117.50 | CHH456PBK | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 82.50 | 139.50 | CHH457PBK |
Loading...
Farbe | Schwarz | IP-Schutzart | IP54 | Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Handgehäuse | RoHS-konform | Ja | Ausführung (verschied.) | Mit Batterie für 9 V Pack |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften