Arbeitsfläche Fall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31110004-CON
31110005-CON
31110006-CON
31110007-CON
3307 0001
3307 0011
3307 0014
3307 0016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusemerkmale Farbe Werkstoff (Details) Werkstoff Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Ausführung Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

198.51 €

1 Verfügbar 27 Arbeitstage -anthrazitAluminiumAluminium9020025031110004-CONCDIC00004-CONOhne Griffe

270.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage HandgriffanthrazitAluminiumAluminium10022030031110005-CONCDIC00005-CONMit Griffen

283.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage HandgriffanthrazitAluminiumAluminium12026035031110006-CONCDIC00006-CONMit Griffen

298.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage HandgriffanthrazitAluminiumAluminium13030040031110007-CONCDIC00007-CONMit Griffen

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Grauweiß (RAL 7035)ABSAcrylnitril-Butadien-Styrol255590-CRDCG0001-CON-

10.99 €

1 Verfügbar 55 Arbeitstage -Grauweiß (RAL 7035)ABSAcrylnitril-Butadien-Styrol4590145-CRDCG0006-CON-

15.20 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage -Grauweiß (RAL 7035)ABSAcrylnitril-Butadien-Styrol60120190-CRDCG0007-CON-

17.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Grauweiß (RAL 7035)ABSAcrylnitril-Butadien-Styrol50145220-CRDCG0008-CON-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Arbeitsfläche Fall RoHS-konform Ja

Technischer Support