Flachsteckhülse mit Schrumpfschlauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7934100302
7934200502
7934300102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Querschnittsbereich Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Modell (Herstellermodell)

0.68 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage Rot0,50 - 1,50 mm²0.5 - 1.51.5079341003020.507934100302

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5079342005021.507934200502

0.77 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage Gelb4 - 6 mm²4 - 66793430010247934300102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Anschluss - Steckverbindermerkmale + Wärmeschrumpf
Steckverbinder Dicke(mm) 0.8 Anschlussbreite(mm) 6.3 Isoliert Isoliert
Isolierendes Material Polyamid Isolation (Material) Polyolefin bestrahlt Produktart Schneide
Temperatur(°C) +100 - +200 Größe 6.3 x 0.8 mm Hülse separat aufsteckbar nein
Temperaturbereich(°C) -55 - +125 ºC Ausführung (verschied.) 6.3 x 0.8

Technischer Support