Teilenummer
|
---|
17-10000 |
17-10011 |
17-10020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17-10000 | 17-10000 | |
25.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17-10011 | 17-10011 | |
21.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17-10020 | 17-10020 |
Loading...
Anschluss A (Sensoren / Aktoren) | RJ45- Sockel | Verbindung (Elemente) | Verlötung | Anschluss B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Steckverbinder. montieren | Steckverbinder Standard | RJ45 | IP-Schutzart | IP67 |
Nennstrom(A) | 1.20 | Nennspannung(V) | 100 | Anzahl der Pins (RJ) | 8P8C |
Produktart | Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder | Dichtungsmodell | Bajonett |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften