Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Wandgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8104309
8113050
8113060
8113330
8113348
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gehäusemerkmale IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Werkstoff Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)

-

auf Anfrage -IP658104309Polyester3008001000CAB P 1008030-23350

-

auf Anfrage Abdeckung (klar)IP658113050Polycarbonat (PC)180300400CAB PC 403018 TSchnappverschluss lange Seite3100

-

auf Anfrage Abdeckung (klar)IP658113060Polycarbonat (PC)200400500CAB PC 504020 TSchnappverschluss lange Seite4180

-

auf Anfrage -IP658113330Polycarbonat (PC)180200300CAB PC 302018 GSchnappverschluss lange Seite1895

-

auf Anfrage -IP66/IP678113348Polycarbonat (PC)170300300CAB PCQ 303017 GSchnellverschluss2740

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grauweiß (RAL 7035) Produktart Wandgehäuse RoHS-konform Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support