Teilenummer
|
---|
1511006/5 |
1511006/10 |
1511006/25 |
1511006/50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1511006/5 | 1511006/5 | |
43.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1511006/10 | 1511006/10 | |
98.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1511006/25 | 1511006/25 | |
191.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1511006/50 | 1511006/50 |
Loading...
Kabelfunktionen | flexibler Kern | Abgeschirmt | Kabelmodell | RG178 B/U | Farbe | Transparent |
---|---|---|---|---|---|
Aderdurchmesser(mm) | 0.31 | Halogen frei | nein | Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 50 |
Isolierendes Material | Fluoriertes Ethylenpropylen | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +200 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -50 |
Durchmesser(mm) | 1.80 | Verpackt | Ja | Produktart | Koax |
RoHS-konform | Ja | Pro Meter verkauft | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften