Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E21PL2R3210 |
E21PL2R3290 |
E21PL2R4210 |
E21PTRS9AAAY |
E21PU2R1290 |
E21PU2R2290 |
E21PU2R3210 |
E21PU2R3290 |
E21PU2R4210 |
E21PU2R4290 |
E21PU2R5210 |
E21PU2R6210 |
E21PU2R6290 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lampenmodell | Button Durchmesser (mm) | Gehäusefarbe | Farbe | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Druckmotiv | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED (monochrom) | 20 | Schwarz | Schwarz | momentan | Rot | Beleuchtung | Keine | Taster | E21PL2R3210 | Drück Knöpfe | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED (monochrom) | 20 | Chrom | Schwarz | momentan | Rot | Beleuchtung | Keine | Taster | E21PL2R3290 | Drück Knöpfe | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED (monochrom) | 20 | Schwarz | Schwarz | momentan | Grün | Beleuchtung | Keine | Taster | E21PL2R4210 | Drück Knöpfe | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED (monochrom) | - | Chrom | Grün | rot | grün | Kontakt | Grün | rot | grün | Beleuchtung | I/STOP/II | Dreifachkopf-Druckknopf | E21PTRS9AAAY | Druckabschaltung mit drei Fächern | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Chrom | Schwarz | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R1290 | Drück Knöpfe | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Chrom | Weiß | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R2290 | Drück Knöpfe | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Schwarz | Rot | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R3210 | Drück Knöpfe | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Chrom | Rot | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R3290 | Drück Knöpfe | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Schwarz | Grün | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R4210 | Drück Knöpfe | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Chrom | Grün | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R4290 | Drück Knöpfe | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Schwarz | Gelb | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R5210 | Drück Knöpfe | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Schwarz | Blau | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R6210 | Drück Knöpfe | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Chrom | Blau | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R6290 | Drück Knöpfe |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Externer Kontakt | IP-Schutzart | IP67 | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -25 | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lampenmodell
Button Durchmesser(mm)
Gehäusefarbe
Farbe
Funktionen (Schalter)
Helle Farbe
Beleuchtungsart
Druckmotiv
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften