Strand LiH (1501068)

Strand LiH 1501068
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1501068

Marke: BKL ELECTRONIC

Preis: 0.81

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

AWG maximal: 28

Farbe: Rot

Kernlayout: 7 x 0.127 mm

Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2): 1 x 0,09 mm²

Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1): 0.09 mm²


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1501068

Teilenummer
1501068
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal Farbe Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

0.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 28Rot7 x 0.1271 x 0,09 mm²0.0915010681.101501068

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen Halogenfrei | flexibel Kabelmodell LiH Kernlayout Verzinnt
Halogen frei Ja Isolation (Material) TPE-06 isoliert Werkstoff (Details) Leiter: verzinnt
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 1 Verpackt nein Produktart Strand
RoHS-konform Ja Pro Meter verkauft Ja Standards Gemäß VDE 0207 Teil 23 HJ

Sie befinden sich auf der Seite für Strand LiH, die Teilenummer ist 1501068.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1501068.

Produktvarianten

Teilenummer
1501072
1501078
1501088
1501096
1501098
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
AWG maximal Farbe Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22Rot7 x 0.251 x 0,34 mm²0.3415010721.501501072

0.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 28Schwarz7 x 0.1271 x 0,09 mm²0.0915010781.101501078

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18Rot7 x 0.401 x 0,88 mm²0.8815010882.101501088

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16Schwarz30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5015010962.601501096

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18Schwarz7 x 0.401 x 0,88 mm²0.8815010982.101501098

Technischer Support