Schrumpfschlauch mit Schraubverbindern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1563951

Teilenummer
1563951
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabel ⌀ (maximal)(mm) 6 Kabel ⌀ (min.)(mm) 3 Kabel ⌀ Reichweite 3 - 6 mm
Querschnitt (maximal)(mm) 6 Hersteller Teilenummer 545063 Maximale Temperatur(°C) +135
Querschnitt(mm²) 0.50 Temperatur(°C) -55 Produktart Schrumpfschlauch mit Schraubverbindern
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) 93014 c 249

Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch mit Schraubverbindern, die Teilenummer ist 1563951.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1563951.

Technischer Support