PCB-Relais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
275856
503606
503608
503609
503611
503613
503614
507422
507424
507425
507427
507428
507429
507430
507432
507433
507434
507435
507436
507443
507444
507445
507446
507450
507452
507755
507756
507759
AZ2704-2A-12DTWF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Nennspannung der Spule
(V DC)
Kontaktmaterial Kontaktschalter Steuermodus Haltbarkeit Elektrische Lebensdauer Isolationswiderstand
(MΩ)
Isolationsspannung
(V)
Maximale pick-up - Spannung
(V DC)
Maximale Temperatur
(°C)
Spannung
(V DC)
Temperatur
(°C)
Nennspannung (Details)
(V DC)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)
(Ω)
Schaltstrom (maximal)
(A)
Schaltstrom
(A)
Kapazität (maximal)
(VA)
Schaltspannung (maximal)
(V AC)
Schaltspannung (maximal)
(V DC)
Kapazität
(W)
Kapazität (maximal)
(W)
Temperaturbereich
(°C)
Ausführung Modell (Herstellermodell)

2.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12AgSnO1 Umschaltungmonostabil. 1 Spule----15.6+858.4-40-19.836010---30|277-150|1400--AZ9405-1C-12DEF

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1360AgCdO1 Herstellermonostabil. 1 Spule---1000112.9+8542-406029.3750016---150|440-480|4432-AZ762-1A-60DEAZ762-1A-60DE

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -15.36AgSnO1 Umschaltung | 1 CO. SPDTmonostabil. 1 Spule1 x 106 Schaltvorgänge1 x 105 Schaltvorgänge(500 V/DC) min 1001000 | (Spule / Kontakt) 1500 V / (Kontakte) 100013.4+704.5-4061910015
Max 15
--30|300
Max 2770 VA/210
210|2770-40 - +70AZ943-1CH-6DEAZ943-1CH-6DE

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -15.39AgSnO1 Umschaltung | 1 CO. SPDTmonostabil. 1 Spule1 x 106 Schaltvorgänge1 x 105 Schaltvorgänge(500 V/DC) min 1001000 | (Spule / Kontakt) 1500 V / (Kontakte) 100020.1+706.8-4091922515
Max 15
--30|300
Max 2770 VA/210
210|2770-40 - +70AZ943-1CH-9DEAZ943-1CH-9DE

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -15.312AgSnO1 Umschaltung | 1 CO. SPDTmonostabil. 1 Spule1 x 106 Schaltvorgänge1 x 105 Schaltvorgänge(500 V/DC) min 1001000 | (Spule / Kontakt) 1500 V / (Kontakte) 100026.8+709-40121940015
Max 15
--30|300
Max 2770 VA/210
210|2770-40 - +70AZ943-1CH-12DEAZ943-1CH-12DE

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -15.318AgSnO1 Umschaltung | 1 CO. SPDTmonostabil. 1 Spule1 x 106 Schaltvorgänge1 x 105 Schaltvorgänge(500 V/DC) min 1001000 | (Spule / Kontakt) 1500 V / (Kontakte) 100040.2+7013.5-40181990015
Max 15
--30|300
Max 2770 VA/210
210|2770-40 - +70AZ943-1CH-18DEAZ943-1CH-18DE

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -15.324AgSnO1 Umschaltung | 1 CO. SPDTmonostabil. 1 Spule1 x 106 Schaltvorgänge1 x 105 Schaltvorgänge(500 V/DC) min 1001000 | (Spule / Kontakt) 1500 V / (Kontakte) 100053.4+7018-402419160015
Max 15
--30|300
Max 2770 VA/210
210|2770-40 - +70AZ943-1CH-24DEAZ943-1CH-24DE

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 129.83AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTmonostabil. 1 Spule---10006.5+902.1-55-20452---220|250-60|125--AZ822-2C-3DE

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 129.86AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTmonostabil. 1 Spule---100013+904.2-55-201802---220|250-60|125--AZ822-2C-6DE

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 129.812AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTmonostabil. 1 Spule---100026.5+908.4-55-207202---220|250-60|125--AZ822-2C-12DE

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 129.824AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTmonostabil. 1 Spule---100052.9+9016.8-55-2028802---220|250-60|125--AZ822-2C-24DE

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 129.83AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTmonostabil. 1 Spule---10007.5+902.1-55-20602---220|250-60|125--AZ822-2C-3DSE

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 129.86AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTmonostabil. 1 Spule---100015+904.2-55-202402---220|250-60|125--AZ822-2C-6DSE

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 129.812AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTmonostabil. 1 Spule---100030+908.4-55-209602---220|250-60|125--AZ822-2C-12DSE

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 129.824AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTmonostabil. 1 Spule---100052.9+9016.8-55-2028802---220|250-60|125--AZ822-2C-24DSE

4.45 €

1 Verfügbar 57 Arbeitstage 593AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTmonostabil. 1 Spule---10007.5+702.3-40-1464.31---220|250-30|62.5--AZ850-3

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 595AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTmonostabil. 1 Spule---100012.5+703.8-40-141781---220|250-30|62.5--AZ850-5

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5912AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTmonostabil. 1 Spule---100030+709-40-1410281---220|250-30|62.5--AZ850-12

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5924AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTmonostabil. 1 Spule---100048+7018-40-1428801---220|250-30|62.5--AZ850-24

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 595AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTbistabil. 2 Spulen---100010+703.8-40-141251---220|250-30|62.5--AZ850P2-5

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5912AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTbistabil. 2 Spulen---100024+709-40-147201---220|250-30|62.5--AZ850P2-12

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5924AgPd-Legierung. vergoldet2 Umstellungen | 2 CO. DPDTbistabil. 2 Spulen---100040+7018-40-1419201---220|250-30|62.5--AZ850P2-24

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10.37.83Ag + au1 Umschaltung | 1 CO. SPDTmonostabil. 1 Spule---4004.5+702.4-40-12.8451---60|125-30|62.5--AZ9571-1C-3DE

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10.37.83Ag + au1 Umschaltung | 1 CO. SPDTmonostabil. 1 Spule---4006+702.4-40-12.8601---60|125-30|62.5--AZ9571-1C-3DSE

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10.37.812Ag + au1 Umschaltung | 1 CO. SPDTmonostabil. 1 Spule---40024+709.6-40-12.89601---60|125-30|62.5--AZ9571-1C-12DSE

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20.12712AgSnO1 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NOmonostabil. 1 Spule---150014.4+859-40-32.213030---240|440-900|8310--AZ2150W-1AE-12DEFT

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20.12724AgSnO1 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NOmonostabil. 1 Spule---150038.8+8518-40-32.252030---240|440-900|8310--AZ2150W-1AE-24DEFT

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30.515.312AgSnO1 Umschaltung | 1 CO. SPDTbistabil. 2 Spulen---150015.6+709.6-40-39.34850-13850440-----AZ2501P2-1C-12DK

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3633.512AgSnO2 Hersteller | 2 Anzahl DPST-NOmonostabil. 1 Spule---150016.8+1059-40-50.57530---150|400-840|8310--AZ2704-2A-12DTWF

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Lötstifte Produktart PCB-Relais RoHS-konform Ja

Technischer Support