Teilenummer |
---|
1593HAMFREE1GY |
1593HAMFREE1TBU |
1593HAMFREE2GY |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | 24 Arbeitstage | Grau | Freescale Freiheit KL05Z | 1593HAMFREE1GY | ||
13.75 € | 1 | 24 Arbeitstage | Blau | Freescale Freiheit KL05Z | 1593HAMFREE1TBU | ||
13.75 € | 1 | 24 Arbeitstage | Grau | Freescale Freiheit KL 25 Z. | 1593HAMFREE2GY |
Loading...
Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Größe (Höhe)(mm) | 28 | Größe (Breite)(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 92 | Produktart | Freescale Freiheitsgehäuse | RoHS-konform | Ja |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.