Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | IP-Schutzart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.68 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Blau | IP54 | 42 | 94 | 120 | 1590BBSCB | |
21.68 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Grün | IP54 | 42 | 94 | 120 | 1590BBSGR | |
21.68 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | lichtgrau | IP54 | 42 | 94 | 120 | 1590BBSLG | |
21.68 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Orange | IP54 | 42 | 94 | 120 | 1590BBSOR | |
21.68 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Violett | IP54 | 42 | 94 | 120 | 1590BBSPR | |
21.68 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | Rot | IP54 | 42 | 94 | 120 | 1590BBSRD | |
30.53 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | mit Flansch | Ecru | IP54 | 56 | 125 | 125 | 1590KKFL | |
37.07 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | mit Flansch | Schwarz | IP54 | 56 | 125 | 125 | 1590KKFLBK | |
11.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Flansch | Ecru | IP54 | 25 | 50 | 50 | 1590LLBFL | |
16.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Flansch | Schwarz | IP54 | 25 | 50 | 50 | 1590LLBFLBK | |
7.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Ecru | IP54 | 31 | 50 | 50 | 1590MM | |
13.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | 31 | 50 | 50 | 1590MMBK | |
19.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Ecru | IP54 | 61 | 95 | 121 | 1590PP | |
24.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP54 | 61 | 95 | 121 | 1590PPBK | |
38.88 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | mit Flansch | Ecru | IP65 | 57 | 125 | 125 | 1590WKKFL | |
47.92 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | mit Flansch | Schwarz | IP65 | 57 | 125 | 125 | 1590WKKFLBK | |
16.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Flansch | Ecru | IP65 | 25 | 50 | 50 | 1590WLLBFL | |
24.13 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | mit Flansch | Schwarz | IP65 | 25 | 50 | 50 | 1590WLLBFLBK | |
28.84 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | mit Flansch | Ecru | IP65 | 42 | 92 | 92 | 1590WYFL | |
36.17 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | mit Flansch | Schwarz | IP65 | 42 | 92 | 92 | 1590WYFLBK | |
22.63 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | mit Flansch | Ecru | IP54 | 42 | 92 | 92 | 1590YFL | |
28.57 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | mit Flansch | Schwarz | IP54 | 42 | 92 | 92 | 1590YFLBK |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Produktart | Universalgehäuse | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Farbe
IP-Schutzart
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften