Hersteller-Teilenummer: BAK4SRT2
Marke: ECON CONNECT
Preis: 2.37 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BAK4SRT2
Farbe | Rot | Verbindung (Elemente) | Verbindungsstück | Steckertyp | Adapter. Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Isoliert | Isoliert | Isolierendes Material | ABS |
Hersteller Teilenummer | BAK4SRT2 | Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 60 |
Durchmesser des Stiftes(mm) | 4 | Größe (⌀)(mm) | 4 | Produktart | Verbindungsstück |
RoHS-konform | Ja | Temperaturbereich(°C) | - 25 - 85 | Modell (Herstellermodell) | BAK 4 SRT2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsstück, die Teilenummer ist BAK4SRT2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BAK4SRT2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften