Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Schreibtischgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1588564

Teilenummer
1588564
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

7.88 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol Größe (Höhe)(mm) 80
Größe (Breite)(mm) 100 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 162 Produktart Schreibtischgehäuse
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) TC-3023 H 80 GR203

Sie befinden sich auf der Seite für Schreibtischgehäuse, die Teilenummer ist 1588564.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1588564.

Technischer Support