Telefonkabel JY (ST) Y.【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1507004/50

Teilenummer
1507004/50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen Geschirmt | CCAW Kabelmodell J-Y(ST)Y|J-Y(ST)Y Farbe Grau
Kernlayout Cu Drahtrohling. Single Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) 6 x 2 x 0.60 mm Querschnitt(mm) 6 x 2 x 0.6
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm) 0.60 Halogen frei nein Isolierendes Material PVC
Hersteller Teilenummer 1507004/50 Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +70 Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +50
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -30 Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -20 Nennspannung(V) 225
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 12 Durchmesser(mm) 7|7 Verpackt Ja
Produktart Telefonkabel RoHS-konform Ja Geschirmt Ja
Pro Meter verkauft nein Standards J-Y(ST)Y Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) Ja (1)
Ausführung J-Y(ST)Y Modell (Herstellermodell) J-Y(ST)Y

Sie befinden sich auf der Seite für Telefonkabel JY (ST) Y., die Teilenummer ist 1507004/50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1507004/50.

Technischer Support