Teilenummer |
---|
1592986 |
1592987 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Dicke (maximal) (mm) | Hersteller Teilenummer | Befestigungsbohrung | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 1592986 | 19.6 mm | 8 | 23.9 | 15.5 | TC-GEQR-2015203 | ||
0.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 1592987 | 26 mm | 8.6 | 30 | 20.8 | TC-GEQR-2621203 |
Loading...
Gehäusemerkmale | öffnen | Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | PVC | Produktart | Hülse separat aufsteckbar | RoHS-konform | Ja |
PHOENIX CONTACT
Standardpreis 14.03 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.