Teilenummer
|
---|
10010810 |
10010838 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Kabelfunktionen | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Doppelschild | gemeinsames Schild | halogenfrei | starrer Kern | Metall | 8 x 0,258 mm² | 0.258 | 10010810 | 7.40 | 10010810 | |
240.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | flexibler Kern | Doppelschild | gemeinsames Schild | halogenfrei | Metall | 8 x 0,128 mm² | 0.128 | 10010838 | 6.50 | 10010838 |
Loading...
Farbe | Orange | Isolierendes Material | PVC | Maximale Frequenz(MHz) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Netzwerkspezifikation | CAT 7 | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 8 | Verpackt | Ja |
Produktart | Netzwerkkabel | RoHS-konform | Ja | Abschirmung (Netzwerkkabel) | S/FTP |
Pro Meter verkauft | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Kabelfunktionen
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Durchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften