Teilenummer |
---|
E2CF01S2V1 |
E2CP01S2V1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Befestigungsart | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Boden fest | E2CF01S2V1 | ||
129.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Frontplatte fixiert | E2CP01S2V1 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schrauben | Kontaktmaterial | Silber | Kontaktschalter | 1 Unterbrecher |
---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit | 20 Millionen Zyklen | Funktionen (Schalter) | momentan | IP-Schutzart | IP20 |
Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -40 | Größe (Höhe)(mm) | 25.5 |
Größe (Breite)(mm) | 10 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 47.2 | Produktart | Kontakt |
RoHS-konform | Ja | Funktionen wechseln | selbstüberwacht | Schaltstrom (maximal)(A) | 6 |
Schaltspannung(V AC) | 250 | Schalterstellung (en) | 1 NC |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.