Teilenummer
|
---|
CS AR-05V024 |
CS AT-02V024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Größe (Breite) (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 Hersteller | 1 Unterbrecher | 22.5 | - | CS AR-05V024 | |
355.27 € | 1 | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 2 Hersteller | 1 Unterbrecher | 2 normalerweise offene Kontakte/ 1 normalerweise geschlossener Kontakt | 45 | CS AT-02V024 | CS AT-02V024 |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +55 | Temperatur(°C) | -25 | Größe (Höhe)(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Tiefe)(mm) | 111.5 | Produktart | Sicherheitsmodul | RoHS-konform | Ja |
Schaltstrom (maximal)(A) | 6 | Schaltstrom(A) | 6 | Schaltspannung(V AC) | 240 |
Temperaturbereich(°C) | -25 - +55 | Ausführung (verschied.) | Sicherheitsmodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Größe (Breite)(mm)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften