Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CLT150F-T20
Material | Polyethylen (PE) | Farbe | Schwarz | Leitung Funktionen | nachrüstbar | Längsschlitz | Abriebfest | halogenfrei |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser(mm) | 38 | Hersteller Teilenummer | CLT150F-T20 | Werkstoff (Details) | Polyethylen |
Maximale Temperatur(°C) | +50 | Temperatur(°C) | -40 | Durchmesser(mm) | 44|44 |
Produktart | Leitung | Temperaturbereich(°C) | -40 - +50 | Modell (Herstellermodell) | CLT150F-T20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leitung, Well Schlitz, die Teilenummer ist CLT150F-T20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLT150F-T20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften