Leitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CLT188N-3C630

Teilenummer
CLT188N-3C630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyamid Farbe Schwarz Leitung Funktionen nachrüstbar | Längsschlitz | Abriebfest | halogenfrei | hitzebeständig
Durchmesser(mm) 48 Hersteller Teilenummer CLT188N-3C630 Maximale Temperatur(°C) +110
Temperatur(°C) -40 Durchmesser(mm) 55 Produktart Leitung
Modell (Herstellermodell) CLT188N-3C630

Sie befinden sich auf der Seite für Leitung, die Teilenummer ist CLT188N-3C630.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLT188N-3C630.

Technischer Support