Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1564535 |
1564536 |
1567167 |
1567183 |
1567184 |
1572268 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelfunktionen | Kabelmodell | Farbe | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Durchmesser (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Geschirmt | Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | CCAW | - | Schwarz | 7 x 0.12 | 6 x 0,08 mm² | - | 0.08 | 605441 | 6 | - | 2.5 | 6.8 | nein | - | FLAT/CCA | |
23.41 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | CCAW | - | Schwarz | 7 x 0.12 | 8 x 0,08 mm² | - | 0.08 | 605618 | 8 | - | 2.5 | 8.5 | nein | - | FLAT/CCA | |
14.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | CCAW | - | Schwarz | 7 x 0.12 | 4 x 0,08 mm² | - | 0.08 | 605116 | 4 | - | 2.4 | 4.8 | nein | - | FLAT/CCA | |
30.00 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Geschirmt | CCAW | J-Y(ST)Y | Grau | - | 4 x 2 x 0.60 mm | 0.60 | - | 605686 | 8 | 6 | - | - | Ja | Ja (1) | J-Y (ST) Y/CCA | |
53.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Geschirmt | CCAW | J-Y(ST)Y | Grau | - | 10 x 2 x 0.60 mm | 0.60 | - | 606866 | 20 | 9 | - | - | Ja | Ja (1) | J-Y (ST) Y/CCA | |
27.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | CCAW | - | Schwarz | 7 x 0.12 | 10 x 0,08 mm² | - | 0.08 | 605047 | 10 | - | 2.4 | 10.2 | nein | - | CCA |
Loading...
Halogen frei | nein | Isolierendes Material | PVC | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +70 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -20 | Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -20 |
Nennspannung(V) | 48 | Verpackt | Ja | Produktart | Telefonkabel |
RoHS-konform | Ja | Pro Meter verkauft | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelfunktionen
Kabelmodell
Farbe
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x)
Durchmesser(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Geschirmt
Twisted Pair Verkabelung (Teil 1)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften