Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

SMC- Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1579245
1579246
1579309
1579426
1579427
1579431
TC-2520060
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Kategorie Kabeldurchmesser
(mm)
Verbindung (Elemente) Steckertyp Impedanz (Ganzzahl)
(Ω)
Industrieprodukte Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Maximale Frequenz
(GHz)
Modell (Herstellermodell)

-

1 auf Anfrage RG 179 U|RG 187 U2.65-Sockel. Gerade75--1579245-1579245

-

1 auf Anfrage RG 179 U|RG 187 U2.65-Sockel. Gerade75--1579246-1579246

7.83 €

1 4 Arbeitstage RG 174 U|RG 316/U2.90-Sockel. Gerade50--1579309-1579309

-

1 auf Anfrage RG 179 U|RG 187 U2.65-Stecker. rechter Winkel75--1579426-1579426

-

1 auf Anfrage --DruckStecker. vertikale Montage--PTFE1579427-1579427

6.15 €

1 auf Anfrage RG 178 U|RG 196 U1.80-Sockel. Gerade50--1579431-1579431

317.23 €

1 auf Anfrage RG 179 U|RG 187 U2.65CrimpenSockel. Gerade75JaPTFETC-25200606TC-252 0060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Messing. vergoldet Produktart SMC- Steckverbinder RoHS-konform Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support