Hersteller-Teilenummer: 7585105
Marke: FIBOX
Preis: 76.16 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Gehäusemerkmale: Abdeckung (klar)
Hersteller Teilenummer: 7585105
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol
Größe (Höhe): 166 mm
Größe (Breite): 160 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7585105
Teilenummer
|
---|
7585105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Größe (Tiefe) (mm) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | 7585105 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 166 | 160 | CARDMASTER ABS 17/16-L3 | Mit klarer Klappabdeckung | 106 | ABS 17/16-0L |
Loading...
Farbe | Rauchgrau | IP-Schutzart | IP65 | Produktart | Regler Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Werkstoff (Details) | Robuster ABS-Kunststoff |
Sie befinden sich auf der Seite für Regler Gehäuse, die Teilenummer ist 7585105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7585105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Größe (Tiefe)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7520204 |
7520280 |
7520281 |
7585154 |
7585165 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Größe (Tiefe) (mm) | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | 7520204 | Polycarbonat (PC) | 166 | 160 | CARDMASTER PC 17/16-LFC3 | Mit Abdeckung für Folie | 85 | PC 17/16 LFC | |
79.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | 7520280 | Polycarbonat (PC) | 166 | 160 | CARDMASTER PC 17/16-FC3 | Mit Abdeckung für Folie | 117 | PC 17/16-CFC | |
83.04 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | 7520281 | Polycarbonat (PC) | 213 | 185 | CARDMASTER PC 21/18-FC3 | Mit Abdeckung für Folie | 102 | PC 21/18-CFC | |
85.51 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | 7585154 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 213 | 185 | CARDMASTER ABS 21/18-3 | Mit klarer Klappabdeckung | 118 | ABS 21/18-0 | |
79.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | 7585165 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 166 | 160 | CARDMASTER ABS 17/16-0 | Mit klarer Klappabdeckung | 134 | ABS 17/16-0 |