Regler Gehäuse (Teilenummern)

Regler Gehäuse
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 7520281

Marke: FIBOX

Preis: 83.04

Lieferzeit: 29 Arbeitstage


Technische Daten:

Gehäusemerkmale: Abdeckung (grau)

Hersteller Teilenummer: 7520281

Werkstoff: Polycarbonat (PC)

Größe (Höhe): 213 mm

Größe (Breite): 185 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7520281

Teilenummer
7520281
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusemerkmale Hersteller Teilenummer Werkstoff Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.) Größe (Tiefe)
(mm)
Ausführung

83.04 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage Abdeckung (grau)7520281Polycarbonat (PC)213185CARDMASTER PC 21/18-FC3Mit Abdeckung für Folie102PC 21/18-CFC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rauchgrau IP-Schutzart IP65 Produktart Regler Gehäuse
RoHS-konform Ja Werkstoff (Details) Robuster ABS-Kunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für Regler Gehäuse, die Teilenummer ist 7520281.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7520281.

Produktvarianten

Teilenummer
7520204
7520280
7585105
7585154
7585165
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gehäusemerkmale Hersteller Teilenummer Werkstoff Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.) Größe (Tiefe)
(mm)
Ausführung

77.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Abdeckung (grau)7520204Polycarbonat (PC)166160CARDMASTER PC 17/16-LFC3Mit Abdeckung für Folie85PC 17/16 LFC

79.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Abdeckung (grau)7520280Polycarbonat (PC)166160CARDMASTER PC 17/16-FC3Mit Abdeckung für Folie117PC 17/16-CFC

76.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Abdeckung (klar)7585105Acrylnitril-Butadien-Styrol166160CARDMASTER ABS 17/16-L3Mit klarer Klappabdeckung106ABS 17/16-0L

85.51 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage Abdeckung (klar)7585154Acrylnitril-Butadien-Styrol213185CARDMASTER ABS 21/18-3Mit klarer Klappabdeckung118ABS 21/18-0

79.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Abdeckung (klar)7585165Acrylnitril-Butadien-Styrol166160CARDMASTER ABS 17/16-0Mit klarer Klappabdeckung134ABS 17/16-0

Technischer Support