Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP66 | 2011638 | Kunststoff | 29.5 | EDK 25 eaa | ||
67.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP66 | 2011646 | Kunststoff | 36.4 | EDK 32 eaa | ||
52.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP66 | 2011654 | Kunststoff | 44.1 | EDK 40 eaa | ||
76.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Weiß | IP66 | 2011689 | Kunststoff | 29.5 | EDK 25 RW | ||
65.03 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Weiß | IP66 | 2011697 | Kunststoff | 36.4 | EDK 32 RW | ||
52.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Weiß | IP66 | 2011700 | Kunststoff | 44.1 | EDK 40 RW | ||
42.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2012030 | - | 19 | 89 | ||
42.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | - | 2012049 | Kunststoff | 12 | 89 ROE 12-16 | ||
1,430.92 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | - | 2012065 | Kunststoff | - | 89 Protokoll | ||
584.83 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | - | 2012081 | Kunststoff | - | 89 3 mm Nut | ||
36.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Weiß | - | 2012103 | Kunststoff | - | 89 RW | ||
37.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Schwarz | - | 2012146 | Kunststoff | - | 89 SW | ||
53.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | 2012340 | Kunststoff | 20 | EDS M20 BLK | ||
74.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | 2012342 | Kunststoff | 25 | EDS M25 BLK | ||
36.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | 2012344 | Kunststoff | 32 | EDS M32 BLK | ||
54.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2012350 | Kunststoff | 20 | EDS M20 EAA | ||
74.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2012354 | Kunststoff | 25 | EDS M25 EAA | ||
69.37 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2012358 | Kunststoff | 32 | EDS M32 EAA | ||
54.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | - | - | 2012375 | - | 20 | EDVS M20 EAA | ||
76.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | - | - | 2012383 | - | 25 | EDVS M25 EAA | ||
69.37 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | - | - | 2012391 | - | 32 | EDVS M32 EAA | ||
43.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032011 | Polyethylen (PE) | 16 | 90 M16 von | ||
50.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032015 | Polyethylen (PE) | 20 | 90 M20 von | ||
31.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032019 | Polyethylen (PE) | 25 | 90 M25 von | ||
17.99 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032023 | Polyethylen (PE) | 32 | 90 M32 von | ||
9.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032031 | Polyethylen (PE) | 40 | 90 M40 von | ||
0.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032380 | Polyethylen (PE) | 16 | 90 M16GE | |||
50.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032382 | Polyethylen (PE) | 20 | 90 M 20 GE | ||
1.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032384 | Polyethylen (PE) | 25 | 90 M25GE | |||
17.99 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032386 | Polyethylen (PE) | 32 | 90 M32GE | ||
9.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032388 | Polyethylen (PE) | 40 | 90 M 40 GE | ||
39.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032503 | Kunststoff | - | 90 PG9 dsmb | ||
52.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032546 | Kunststoff | - | 90 PG16 DSMB | ||
48.77 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | lichtgrau | IP54 | 2032562 | Kunststoff | - | 90 PG29 DSMB | ||
9.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | - | - | 7205675 | Kunststoff | 25 | EDK 25 OR | ||
15.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | - | - | 7205677 | Kunststoff | 32 | EDK 32 OR | ||
23.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | - | - | 7205679 | Kunststoff | 40 | EDK 40 OR |
Loading...
Produktart | Tülle (passgenau zugeschnitten) |
---|
MISUMI
Standardpreis 3.18 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.