LED- Fernbedienung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRU-PC-TA-WD-S1

Teilenummer
TRU-PC-TA-WD-S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.49 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Breite)(mm) 26 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 88.8 Produktart LED- Fernbedienung
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) TRU-PC-TA-WD-S1 Maximale Betriebsspannung(V) 30
Minimale Betriebsspannung(V) 12 Ausgangsstrom (modell.)(mA) 5000 Größe (Höhe)(mm) 17.60

Sie befinden sich auf der Seite für LED- Fernbedienung, die Teilenummer ist TRU-PC-TA-WD-S1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRU-PC-TA-WD-S1.

Technischer Support