Breite des Klauke 8002-Klingenanschlusses: 6,3 mm Steckverbinderstärke: 0.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8002

Teilenummer
8002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.53 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Transparent Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbinder Dicke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 6.3 Isoliert Isoliert Isolierendes Material PVC
Hersteller Teilenummer 8002 Werkstoff (Details) PVC Produktart Flachstecker
Größe 6.3 x 0.8 mm Hülse separat aufsteckbar nein Modell (Herstellermodell) 8002
Anzahl der Stifte 2 Größe (Tiefe)(mm) 6.6

Sie befinden sich auf der Seite für Breite des Klauke 8002-Klingenanschlusses: 6,3 mm Steckverbinderstärke: 0., die Teilenummer ist 8002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8002.

Technischer Support