Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1620K
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 | Maße | (lx d4 x d1) 8 × 3,2 × 1,6 mm | Durchmesser(mm) | 1.6 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 1620K | Querschnitt(mm²) | 0.50 |
Durchmesser(mm) | 3.2 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 8 | Produktart | Steckverbinder |
Modell (Herstellermodell) | 1620K |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1620K paralleler Steckverbinder 0,50 mm² 1 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 1620K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1620K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften