Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt(mm²) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Maße | (d1 × d4 × 1) 3,5 × 6,5 × 25 mm | Durchmesser(mm) | 3.5 | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | 21R | Werkstoff (Details) | Kupfer nach EN 13600. verzinnt | Durchmesser(mm) | 6.5 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 25 | Produktart | Stoßverbindung | Modell (Herstellermodell) | 21R |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 21R Stoßverbindung nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 21R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften