Klauke 16506 Ringöse Querschnitt (maximal) = 6 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht in

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16506

Teilenummer
16506
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.32 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 4 - 6 mm²
Querschnitt(mm²) 4 - 6 Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Form des Loches ⌀(mm) 6.5
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 16506 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 4 Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) 16506

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16506 Ringöse Querschnitt (maximal) = 6 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht in, die Teilenummer ist 16506.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16506.

Technischer Support