Hersteller-Teilenummer: 223R
Marke: KLAUKE
Preis: 2.89 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
223R
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Aluminium | Querschnittsbereich | 16 mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 16 | Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 223R |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 55 | Produktart | Stoßverbindung | Modell (Herstellermodell) | 223R |
Größe (⌀)(mm) | 5.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 223R Stoßverbindung 16 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 223R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 223R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften