Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16548
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 0,50 - 25 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 25 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 25 | Form des Loches ⌀(mm) | 8.4 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 16548 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Querschnitt(mm²) | 0.50 | Produktart | Ringklemme | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Gewindegröße | M8 | Modell (Herstellermodell) | 16548 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16548 Ringöse Querschnitt (maximal) = 25 mm² Form des Loches ⌀ = 8,4 mm nicht i, die Teilenummer ist 16548.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16548.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften