Crimp Kabelschuh 180° M12 50 mm² Form des Loches ⌀: 13 mm Klauke 6R12 1 Einheit (en)

Crimp Kabelschuh 180° M12 50 mm² Form des Loches ⌀: 13 mm Klauke 6R12 1 Einheit (en)
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 6R12

Marke: KLAUKE

Preis: 2.97

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6R12

Teilenummer
6R12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 50
Querschnitt (maximal)(mm²) 50 Form des Loches ⌀(mm) 13 Hersteller Teilenummer 6R12
Werkstoff (Details) Cu. verzinnte Oberfläche Produktart Crimp Kabelschuh Gewindegröße M12
Modell (Herstellermodell) 6R12 Ausführung (verschied.) Ohne Form des Loches

Technischer Support