Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
46R10
Anschlusswinkel(°) | 90 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt (maximal)(mm²) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Form des Loches ⌀(mm) | 10.5 | Hersteller Teilenummer | 46R10 | Produktart | Crimp Kabelschuh |
Gewindegröße | M10 | Modell (Herstellermodell) | 46R10 | Ausführung (verschied.) | 90 ° |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 90° M10 50 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 46R10 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 46R10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 46R10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften