Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
US 2040 RT
US 2040 SW
US 4020 RT
US 4020 SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell) Steckverbinder / Ausgangsmodell B. Steckverbinder/ Eingangsmodell A. Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details) Durchmesser des Stiftes
(mm)

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RotÜS 2040 rtÜS 20404 mm Sockel2 mm Stecker101060V DC / 30V AC2|4

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzÜS 2040 swÜS 20404 mm Sockel2 mm Stecker101060V DC / 30V AC2|4

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RotÜS 4020 rtÜS 4020 rt2 mm Sockel4 mm Stecker252560 VDC / 30 VAC4|2

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzÜS 4020 swÜS 4020 sw2 mm Sockel4 mm Stecker252560 VDC / 30 VAC4|2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss - Werkstoff (Details) Kontakt: Messing versilbert Produktart Steckverbinder
RoHS-konform Ja Temperaturbereich(°C) -10 - +50 Steckertyp Adapter. Gerade
Kontaktmaterial Messing versilbert Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PVC
Nennspannung(V DC) 60|30 Größe (⌀)(mm) 4

Technischer Support