Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
264R12
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Aluminium | Querschnitt (maximal)(mm²) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Form des Loches ⌀(mm) | 6.8 | Hersteller Teilenummer | 264R12 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 30 |
Produktart | Crimp Kabelschuh | Gewindegröße | M12 | Modell (Herstellermodell) | 264R12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M12 25 mm² Form des Loches ⌀: 6,8 mm Klauke 264R12 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 264R12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 264R12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften