LED-Streifen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

150574

Teilenummer
150574
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.12 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlüsse (LED-Streifen) Kabelenden öffnen Energieeffizienzklasse Gilt nicht LED- Anzahl pro Einheit 5
LED-Streifenfunktionen Flexibel | selbstklebend | kann gekürzt werden Helle Farbe Rot Lichtintensität I (V)(mcd) 600
Anzahl der LEDs 10 Betriebsspannung(V) 24 Energieverbrauch(W) 1.26
Größe (Breite)(cm) 1 Abmessungen Artikel (Länge)(cm) 14 Produktart LED-Leiste
Ausstrahlungswinkel(°) 110 RoHS-konform Ja Länge(cm) 7
Verwenden (Dekor) Innen- Wellenlänge(nm) 624

Sie befinden sich auf der Seite für LED-Streifen, die Teilenummer ist 150574.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 150574.

Technischer Support