Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2005450
2005454
2005458
2005462
2005466
2005470
2005474
2005490
2005494
2005498
2005502
2005520
2005524
2005528
2005532
2005536
2005540
2005544
2005560
2005564
2005568
2005572
2005590
2005594
2005598
2005602
2005606
2005610
2005614
2011304
2011308
2011312
2011316
2011320
2011324
2011328
2011332
2011378
2011381
2011384
2011386
2011389
2011392
2011394
2011396
2011398
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Werkstoff Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Schutzklasse Modell (Herstellermodell)

16.93 €

1 13 Arbeitstage IP672005450-609595IIX01C EAA

22.35 €

1 13 Arbeitstage IP672005454-729595IIX02C EAA

26.77 €

1 13 Arbeitstage IP672005458-78114114IIX04 C EAA

34.28 €

1 13 Arbeitstage IP672005462-87151167IIX06 C EAA

52.03 €

1 13 Arbeitstage IP672005466-126191151IIX10C EAA

69.37 €

1 13 Arbeitstage IP672005470-126241191IIX16C EAA

87.13 €

1 13 Arbeitstage IP672005474-126286202IIX25C EAA

37.51 €

1 13 Arbeitstage IP672005490-87151167IIX06 C R EAA

54.20 €

1 13 Arbeitstage IP672005494-126191151IIX10C R EAA

71.55 €

1 13 Arbeitstage IP672005498-126241191IIX16C R EAA

93.68 €

1 13 Arbeitstage IP672005502-126286202IIX25C R EAA

16.93 €

1 13 Arbeitstage IP672005520-609595IIX01C EAA-TR

23.41 €

1 13 Arbeitstage IP672005524-729595IIX02C EAA-TR

27.85 €

1 13 Arbeitstage IP672005528-78114114IIX04 C EAA-TR

36.43 €

1 13 Arbeitstage IP672005532-87151167IIX06 C EAA-TR

54.20 €

1 13 Arbeitstage IP672005536-126191151IIX10C EAA-TR

71.55 €

1 13 Arbeitstage IP672005540-126241191IIX16C EAA-TR

93.68 €

1 13 Arbeitstage IP672005544-126286202IIX25C EAA-TR

37.51 €

1 13 Arbeitstage IP672005560-87151167IIX06 C R EAA-TR

58.53 €

1 13 Arbeitstage IP672005564-126191151IIX10C R EAA-TR

74.07 €

1 13 Arbeitstage IP672005568-126241191IIX16C R EAA-TR

98.04 €

1 13 Arbeitstage IP672005572-126286202IIX25C R EAA-TR

16.93 €

1 13 Arbeitstage IP672005590-609595IIX01C SW

22.35 €

1 13 Arbeitstage IP672005594-729595IIX02C SW

26.77 €

1 13 Arbeitstage IP672005598-78114114IIX04 C SW

34.28 €

1 13 Arbeitstage IP672005602-87151167IIX06 C SW

52.03 €

1 13 Arbeitstage IP672005606-126191151IIX10C SW

69.37 €

1 13 Arbeitstage IP672005610-126241191IIX16C SW

89.32 €

1 13 Arbeitstage IP672005614-126286202IIX25C SW

36.43 €

1 13 Arbeitstage IP662011304Aluminium366458-Mx 060503 SGR

49.85 €

1 13 Arbeitstage IP662011308Aluminium578075-Mx 080705 SGR

58.53 €

1 13 Arbeitstage IP662011312Aluminium5712580-Mx 120805 SGR

98.04 €

1 13 Arbeitstage IP662011316Aluminium80150100-Mx 151008 SGR

130.71 €

1 13 Arbeitstage IP662011320Aluminium90160160-Mx 161609 SGR

69.37 €

1 13 Arbeitstage IP662011324Aluminium5717580-Mx 170805 SGR

174.89 €

1 13 Arbeitstage IP662011328Aluminium100240160-Mx 241610 SGR

207.68 €

1 13 Arbeitstage IP662011332Aluminium90360160-Mx 361609 SGR

36.43 €

1 13 Arbeitstage IP662011378Aluminium346458-Mx 060503 CR 3

49.85 €

1 13 Arbeitstage IP662011381Aluminium578075-Mx 080705 CR 3

48.77 €

1 13 Arbeitstage IP662011384Aluminium349864-Mx 090603 CR 3

58.53 €

1 13 Arbeitstage IP662011386Aluminium5712580-Mx 120805 CR 3

98.04 €

1 13 Arbeitstage IP662011389Aluminium81160100-Mx 161008 CR 3

130.71 €

1 13 Arbeitstage IP662011392Aluminium91150100-Mx 161609 CR 3

147.05 €

1 13 Arbeitstage IP662011394Aluminium90220120-Mx 221209 CR 3

174.89 €

1 13 Arbeitstage IP662011396Aluminium90260160-Mx 261609 CR 3

207.68 €

1 13 Arbeitstage IP662011398Aluminium91360160-Mx 361609 CR 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Gehäuse

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support