Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EDH2S10G2 |
EH2S10GB2 |
WS26SKVL |
WSK10G |
WSK14G |
WSK16G |
WSK20G |
WSK26G |
WSK34G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Steckverbindermerkmale | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Vergoldet | Nylon (NL) | Schwarz | Druck | + kurzer Riegel | Kupferlegierung | 2 | EDH2S10G2 | -55 | 1.50 | 5 | 10 | EDH2S10G2 | |
0.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | Vergoldet | Nylon (NL) | Schwarz | SMT | Löten | + kurzer Riegel | Kupferlegierung | 2.54 | EH2S10GB2 | -55 | 3 | 5 | 10 | EH2S10GB2 | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | Grau | Schneiden & schneiden | + langer Riegel | + Hülse separat aufsteckbar | Kupferlegierung | 2.54 | WS26SKVL | -55 | 3 | 13 | 26 | WS26SKVL | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | Grau | Schneiden & schneiden | kein Auswerfer | Messing | 2.54 | WSK10G | -40 | 3 | 5 | 10 | WSK10G | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | Grau | Schneiden & schneiden | kein Auswerfer | Messing | 2.54 | WSK14G | -40 | 3 | 7 | 14 | WSK14G | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | Grau | Schneiden & schneiden | kein Auswerfer | Messing | 2.54 | WSK16G | -40 | 3 | 8 | 16 | WSK16G | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | Grau | Schneiden & schneiden | kein Auswerfer | Messing | 2.54 | WSK20G | -40 | 3 | 10 | 20 | WSK20G | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | Grau | Schneiden & schneiden | kein Auswerfer | Messing | 2.54 | WSK26G | -40 | 3 | 13 | 26 | WSK26G | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | Grau | Schneiden & schneiden | kein Auswerfer | Messing | 2.54 | WSK34G | -40 | 3 | 17 | 34 | WSK34G |
Loading...
Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade | Steckverbinder | Vergoldet |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 105 | Anzahl Reihen | 2 | Verpackungsart (Komponenten) | Schale |
Produktart | Nadelstreifen | RoHS-konform | Ja | Betätigungsrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Verpackungsart (Details) (Komponenten) | Schale |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche der Platine
Gehäusematerial
Farbe
Verbindung (Elemente)
Steckverbindermerkmale
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften